Publiceer je producten
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

The drop-in washbasins can be embedded in the washtops, just as this Ibon drop-in washbasin, 56 cm long, always with tap hole. 10-year warranty provided.
Technische specificatie
  • Unieke ref.813011
  • ProductfamilieIBON
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)199
  • Breedte (mm)560
  • Diepte (mm)475
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)10.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText