Publiceer je producten
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Urinal division Split, with installation kit
Technische specificatie
  • Unieke ref.847601
  • ProductfamilieSplit
  • ProductgroepCovers and divisions
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)660
  • Breedte (mm)100
  • Diepte (mm)410
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Schermen en scheidingswanden
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamRestroom partitions
  • UNSPSC-code30181508
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCompartments and Cubicles
  • OmniClass-nummer23-15 11 15 11
  • OmniClass-titelToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika