Publiceer je producten
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

This thermoplast seat and cover Zeta is available also with steel hinges. Toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. 5-year warranty provided.
Technische specificatie
  • Unieke ref.893271
  • ProductfamilieZETA
  • ProductgroepSeats & Covers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inSlowakije
  • Nettogewicht (kg)1.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC seats and covers
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
  • OmniClass-titelWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika