Publiceer je producten
Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Glass Shelf - Can be installed with screws
Technische specificatie
  • Unieke ref.GDC150145
  • ProductfamilieSwift
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)35
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)98
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (kg)1.328
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC-code52171001
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom shelves
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Oceanië Azië