Publiceer je producten
Quado 800 wall basin

Quado 800 wall basin

Wall-hung basin can be supplied with matching shroud or bottle trap to be compliant to AS1428.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.J3166-1
  • ProductfamilieQuado
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)795
  • Diepte (mm)445
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inBulgarije
  • Nettogewicht (kg)35
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins

Beschikbaarheid regio

Oceanië Azië