Publiceer je producten
V-Jet Hand Dryer

V-Jet Hand Dryer

4.0 van de 5 sterren4.0(6 reviews)
Premium - high performance hand dryer with improved air distribution slots
Technische specificatie
  • Unieke ref.NHD01305-S
  • ProductfamilieNofer
  • ProductgroepHand & Hair Dryers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)617
  • Breedte (mm)300
  • Diepte (mm)195
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)9.55
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Hand- en haardrogers
  • IFC-classificatieElektrische apparatuur
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015-beschrijvingHand driers

Beschikbaarheid regio

Oceanië Azië