Publiceer je producten
Driver Bit for Cleman Riser Pedestal
Driver Bit for Cleman Riser Pedestal

    Driver Bit for Cleman Riser Pedestal

    Forged driver bit for pre-setting riser pedestals before construction and adjusting riser pedestal height at the end of the project.

    Specificatie
      • The bit fits directly into the screwdriver chuck.
      • The bit has a standard 10 mm hexagonal profile for use with a 10 mm wrench, 10 mm socket, etc.
      • For pre-setting CLEMAN® riser pedestal heights prior to installation.
      • Quick and easy to use.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.driver-bit-for-cleman-riser-pedestal
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-26
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)105
    • Diepte (mm)4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloersysteem
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingExternal floor tiling systems
    • OmniClass-nummer23-15 17 11
    • OmniClass-titelFlooring Specialties and Accessories

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Duitsland
    Frankrijk
    Spanje
    Verenigd Koninkrijk
    Zwitserland