Publiceer je producten
Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals

Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals

The 10 mm extension for EASIO® and CLEMAN® pedestals must be placed underneath the pedestals. Up to 4 risers can be stacked to achieve the exact height required.

Specificatie
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Quick and easy to apply.
    • UV and frost resistant.
    • Temperature range of -30°C to +60°C.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Technische specificatie
  • Unieke ref.extension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)10
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolypopyleen
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vloersysteem
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingExternal floor tiling systems
  • OmniClass-nummer23-15 17 11
  • OmniClass-titelFlooring Specialties and Accessories

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Duitsland
Frankrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland