Publiceer je producten
Ash Kalmar Satin Lacquer
Kährs

Ash Kalmar Satin Lacquer

The blonde hues found in this 3-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection range from amber honey to vanilla cream. To create this lively effect, lighter surface wood has been mixed with darker core wood.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N18AK50KW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.ashkalmar584860
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepNordic Naturals Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2423
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEs
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
3.1 van de 5 sterren 3.1 (8)
5.0 van de 5 sterren 5.0 (8)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (24)