Publiceer je producten
Ash Skagen
Kährs

Ash Skagen

The white finish on this 3-strip ash floor from the Sand Collection highlights the natural variations in the grain, resulting in a lively and timeless expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N18AK0VKW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.ashskagen584866
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepSand Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2423
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEs
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
Soortgelijke producten