Publiceer je producten
Oak Lecco Matt Lacquer
Kährs

Oak Lecco Matt Lacquer

Warm brown tones blend with caraway seed hues in this three-strip oak floor from the Tres Collection. The planks have been specially selected with very few knots for a calm and even appearance.
Specificatie
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NABEK15KW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.oaklecco586459
  • ProductfamilieKährs Avanti
  • ProductgroepTres Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)13
  • Breedte (mm)2423
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
Soortgelijke producten

3.1 van de 5 sterren 3.1 (8)
5.0 van de 5 sterren 5.0 (8)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (24)