Publiceer je producten
Oak Siena Matt Lacquer Brushed
Kährs

Oak Siena Matt Lacquer Brushed

The colour variation in this 3-strip oak floor from the European Naturals Collection ranges from brown butter highlights to burnt caramel lowlights for a classic and cheerful expression.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 153N3BEK09KW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.oaksiena585133
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepEuropean Naturals Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2423
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië