Publiceer je producten
CENTRO DUO OVAL 1700x750x485

CENTRO DUO OVAL 1700x750x485

Model No.127: Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably.
Technische specificatie
  • Unieke ref.127
  • ProductfamilieBathtubs
  • ProductgroepBathtubs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)485
  • Breedte (mm)750
  • Diepte (mm)1700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalEnamel
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)49
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië