Publiceer je producten
CENTRO DUO 1800x800x485
CENTRO DUO 1800x800x485

    CENTRO DUO 1800x800x485

    Model No.133: Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.133
    • ProductfamilieBathtubs
    • ProductgroepBathtubs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-12-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)485
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)1800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalEnamel
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)58
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501