Publiceer je producten
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380

    MIENA 580x380

    Model No. 3185: The angular MIENA bowls are just as filigree but with a far more masculine look. Comparatively small radii, the only partially rounded contours and the square waste cover accentuate this effect – and extend the spectrum of the bowl family in the most elegant way.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.3185
    • ProductfamilieWashbasins
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-11
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)380
    • Diepte (mm)580
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalEnamel
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)11.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815