Publiceer je producten
PURO 700x1600x420
PURO 700x1600x420

    PURO 700x1600x420

    Model No.684: Reducing all elements to their basic essence is one of the guiding principles of modern architecture and interior design. The same principle applies to the clear, purist design of the PURO bath. The PURO has an especially generous interior length for the ultimate in bathing comfort.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.684
    • ProductfamilieWashbasins
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)420
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)1600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalEnamel
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)46
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501