Publiceer je producten
VAIO SET 1700x700x430 Mod. 944

VAIO SET 1700x700x430 Mod. 944

Different characters – the same principle. This is the idea behind the VAIO family of baths. For everyone who appreciates a beautiful oval-shaped bath and comfortable armrests, the VAIO family offers eight models to suit a wide variety of needs and installation options. The one-person VAIO, the VAIO SET and the VAIO 6 can be equipped with handles for additional safety.
Technische specificatie
  • Unieke ref.944
  • ProductfamilieBathtubs
  • ProductgroepBathtubs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)1700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalEnamel
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)47
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië