Publiceer je producten
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
    KALE

    KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min

    Specificatie
    • Comfort length: 113 mm

      Comfort height: 99 mm

      35 mm ceramic cartridge

      Honeycomb aerator

      5 liter / minute water flow (at any pressure)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.kaleseramik-mare-basin-mixer-5l-min
    • ProductfamilieMare
    • ProductgroepMare Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures