Publiceer je producten
G65/44C Gashaard Hoekhaard

G65/44C Gashaard Hoekhaard

Kalfire G65/44C
De Kalfire G65/44C is een gesloten gashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor elk type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

Brandertechnologie
3D-brander (Kalfire G-serie)
Net als de Prestige-brander is deze innovatie ontworpen en ontwikkeld door Kalfire. Dankzij deze technologie kan een langwerpige, horizontale haard (tot 170 cm breed) worden gerealiseerd die perfect past in een modern interieur. Een gesloten gashaard met een 3D-brander creëert vlammen die vrijwel niet te onderscheiden zijn van een echt houtvuur. Haarden met een 3D-brander worden standaard geleverd met een keramisch houtstammenset, maar het is ook mogelijk te kiezen voor een exclusieve houtstammenset of een bed van witte, beige of grijze stenen of kryptoniet.

Modeltype
Hoekmodel
Onze hoekgashaarden bieden zicht op het vuur vanuit twee verschillende hoeken. De Kalfire-hoekmodellen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende breedtes en hoogtes. U kunt bovendien kiezen of de glashoek links of rechts geplaatst moet worden. Daarnaast kunt u uw hoekmodel personaliseren met een vlak interieur, een keramisch glazen interieur of een designinterieur. Deze opties zijn eveneens beschikbaar voor andere Kalfire-gashaarden.

Specificatie
  • Productopties

    • iMatch-interface
    • Domotica (huisautomatisering)

    Productinformatie

    • 3D-brander
    • iMatch-afstandsbediening
    • Interieurkeuzes
    • Vulopties
    • CE-gecertificeerd
    • Energie-efficiëntieklasse: A

    Interieur

    • Vlak (3-delig)
    • Zwart keramisch glas
    • Design

    Vulling

    • Witte stenen
    • Kryptoniet
    • Grijze steensnippers
Technische specificatie
  • Unieke ref.g65-44c-gas-fire
  • ProductfamilieGas fireplace
  • ProductgroepCorner fireplace
  • TypeShowcase (model)
  • Publicatiedatum2023-11-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1053
  • Breedte (mm)813
  • Diepte (mm)431
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClass-nummer23-19 17 15
  • OmniClass-titelGas Fireplace