Kalfire Gi 110/55C
De Kalfire Gi 110/55C is een hoekgashaard met afstandsbediening en Wi-Fi. Een werkelijk unieke en authentieke vuurbeleving, geïnspireerd door de natuur. De Gi 110/55C hoekhaard heeft een hoogtebereik van 1150-1530 cm.
Design & Interieur
De Gi 110/55C is een hoekmodel dat naadloos kan worden geïntegreerd in moderne interieurs. De glashoek biedt een vrij zicht op het vuur vanaf twee zijden en versterkt zo de sfeer en het design van elke ruimte.
Brandertechnologie
De drie onafhankelijke gaskleppen van de brander zorgen voor een dynamisch vlammenspel dat vrijwel niet te onderscheiden is van een echt houtvuur, terwijl het rendement hoog blijft en het gasverbruik laag. Met een minimaal vermogen van 1,9 kW en een maximaal vermogen van 6,7 kW zorgt de Gi 110/55C voor sfeer zonder een goed geïsoleerde ruimte te oververhitten.
Modeltype
Hoekmodel
De hoekconfiguratie biedt een uniek zicht op het vuur vanuit twee hoeken, met de keuze voor links- of rechtsgeplaatst glas. Dit model kan verder worden gepersonaliseerd met verschillende interieurafwerkingen, zoals vlak, zwart keramisch glas of designinterieurs.
Functies & Opties
- Comfort+ knop voor een krachtig vlammenspel zonder oververhitting
- Comfortknop voor lager gasverbruik
- Mood-knop om het vlammenspel naar eigen voorkeur aan te passen (tot 10 sferen programmeerbaar in de app)
- Afstandsbediening en bediening via smartphone-app
- Integratie met domoticasystemen
- Gepatenteerde KalSense-technologie voor intuïtieve bediening
Beleving
Geïnspireerd door het knetteren van een houtvuur, biedt de Gi 110/55C een uiterst realistische vuurervaring. Het gloeibed, de opspringende vonken en de vlammen die spelen rond natuurgetrouwe keramische houtstammen geven een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur en garanderen onder alle omstandigheden de optimale vuurbeleving.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
Albanië |
Andorra |
België |
Bosnië en Herzegovina |
Bulgarije |
Cyprus |
Denemarken |
Duitsland |
Estland |
Finland |
Frankrijk |
Gibraltar |
Griekenland |
Hongarije |
Ierland |
IJsland |
Isle of Man |
Italië |
Kroatië |
Letland |
Liechtenstein |
Litouwen |
Luxemburg |
Malta |
Moldavië |
Monaco |
Montenegro |
Nederland |
Noord-Macedonië |
Noorwegen |
Oekraïene |
Oostenrijk |
Polen |
Portugal |
Roemenië |
Rusland |
San Marino |
Servië |
Slovenië |
Slowakije |
Spanje |
Tsjechië |
Vaticaanstad |
Verenigd Koninkrijk |
Wit-Rusland |
Zweden |
Zwitserland |