Publiceer je producten
GP80/55C Gashaard Hoekhaard
GP80/55C Gashaard Hoekhaard

    GP80/55C Gashaard Hoekhaard

    Kalfire GP80/55C
    De Kalfire GP80/55C is een gesloten hoekgashaard met de gepatenteerde Prestige-brander, ontworpen om tijdloze elegantie te combineren met geavanceerde technologie. Ongeacht de grootte of stijl van de ruimte integreert dit model naadloos en verrijkt het de sfeer van ieder interieur.

    Design & Interieur
    Als hoekmodel biedt de GP80/55C zicht op de vlammen vanuit twee verschillende hoeken, waardoor hij een opvallend middelpunt vormt in elke ruimte. De glazen hoek kan zowel links als rechts geplaatst worden, wat flexibiliteit in de opstelling geeft. Het interieur is naar wens aan te passen met een vlakke afwerking, zwart keramisch glas of een designvariant, zodat de haard volledig aansluit bij uw stijl.

    Brandertechnologie
    Het hart van de GP80/55C wordt gevormd door de gepatenteerde Prestige-brander, die direct geïntegreerd is in zeer realistische keramische houtstammen, gestapeld in een piramide. Dit innovatieve ontwerp zorgt voor hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven, met behoud van uitstekende efficiëntie.

    Modeltype
    Hoekmodel
    De GP80/55C biedt tweezijdig zicht op het vuur, wat hem een uitstekende keuze maakt voor moderne interieurs. Dankzij het flexibele ontwerp en de diverse maatvoeringen integreert deze haard moeiteloos in wanden, kastenwanden of maatwerkoplossingen.

    Functies & Opties
    - Hybride functie (LED-gloeibed voor extra sfeer)
    - Natural Spark Generator (NSG) voor echte vonken boven de vlammen
    - Anti-reflectieglas voor een onbelemmerd zicht op het vuur
    - iMatch-afstandsbediening en bediening via smartphone-app
    - Integratie met domoticasystemen

    Beleving
    De Kalfire GP80/55C combineert geavanceerde vlamtechnologie met veelzijdige ontwerpmogelijkheden. Met zijn hoekzicht, realistisch gloeibed en optionele speciale functies verandert hij in een natuurlijk en sfeervol middelpunt dat uw woning verrijkt met zowel warmte als stijl.

    Specificatie
    • Productopties:

      • Hybride functie
      • Natural Spark Generator (NSG)
      • iMatch-interface
      • Domotica (huisautomatisering)

      Productinformatie:

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Interieurkeuzes
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: A

      Interieur:

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp80-55c-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepCorner fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1139
    • Breedte (mm)987
    • Diepte (mm)501
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace