Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Bridge 3-seater

Unieke ref.: Bridge_3_seater
Fabrikant: Kallin & Franzén AB
Product familie: Bridge
Product groep: Sofas
Breedte (mm): 1840
Hoogte (mm): 820
Diepte (mm): 790
Publicatiedatum: 2019-06-05
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Primair materiaal: Fabric
Secundair materiaal: Wood
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden
Netto gewicht (kg): 40

BIMobject categorie: Furniture - Sofas & Armchairs
IFC classificatie: Furniture
Uniclass 2015 Code : Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Beschrijving: Sofas
NBS Reference Code : 35-12-22
NBS Reference Beschrijving: Domestic Chairs
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Naam Waarde
Depth 790
Height 820
Width 1840

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten