Publiceer je producten
Watermeter, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G¾B (R½)x170 mm
Watermeter, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G¾B (R½)x170 mm
Watermeter, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G¾B (R½)x170 mm

    Watermeter, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G¾B (R½)x170 mm

    De Kamstrup watermeter is onderworpen aan een zeer uitgebreide OIML R49 typetest met het oog op het waarborgen van een langdurig stabiele, nauwkeurige en betrouwbare meter. Een van de vele voordelen van de watermeter is het feit dat er geen onderdelen in zitten die onderhevig zijn aan slijtage, waardoor een lange levensduur wordt behaald.
    Specificatie
    • flowIQ®2200 is een hermetisch afgesloten compacte statische watermeter, bestemd voor het registreren van het verbruik van koud- en warmtapwater. Deze watermeter is gebouwd als een vacuümkamer van gegoten composietmateriaal. De elektronische componenten zijn daardoor volledig beschermd tegen het binnendringen van water. Kenmerken in het kort: lage startflow, meten van water- en omgevingstemperatuur, geen bewegende delen – geen slijtage, gevoed door een lithiumbatterij, meerdere informatiecodes, groot duidelijk display, hermetisch afgesloten, IP68 dus absoluut waterdicht, geschikt voor montage in putten. Geïntegreerde akoestische lekdetectie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.02-x-xx-x-C-1D-x-xx
    • ProductfamilieWater Meters
    • ProductgroepflowIQ®2200
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-08-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)91.6
    • Diepte (mm)170
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)0.37
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieFlowterminal

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika