Publiceer je producten
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, watermeter
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, watermeter
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, watermeter
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, watermeter

    flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, watermeter

    De Kamstrup watermeter is onderworpen aan een zeer uitgebreide OIML R49 typetest met het oog op het waarborgen van een langdurig stabiele, nauwkeurige en betrouwbare meter. Een van de vele voordelen van de watermeter is het feit dat er geen onderdelen in zitten die onderhevig zijn aan slijtage, waardoor een lange levensduur wordt behaald.
    Specificatie
    • De behuizing van de flowIQ® 3100, die is vervaardigd uit PPS, is bevestigd op een meetbuis van messing of rvs, de meter kan zowel in verticale als horizontale leidingen worden geïnstalleerd. Kamstrup gebruikt uitsluitend materialen die zijn toegelaten voor gebruik in drinkwaterinstallaties. De hygiëne wordt gecontroleerd door externe geaccrediteerde laboratoria en door frequente audits. Kenmerken in het kort: lage startflow, geen bewegende onderdelen – geen slijtage, gevoed door eenlithiumbatterij, meerdere informatiecodes, groot duidelijk display, hermetisch afgesloten, IP68 dus absoluut waterdicht, geschikt voor montage in putten.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.031-YY-C0L-8XX
    • ProductfamilieWater Meters
    • ProductgroepflowIQ®3100
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)165
    • Breedte (mm)145
    • Diepte (mm)270
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieFlowterminal
    • ETIM-codeEG000045
    • ETIM-naamMeters
    • UNSPSC-naamMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-code40151552
    • Uniclass 2015-codePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015-beschrijvingUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTransit Time Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-39 27 00
    • OmniClass-titelWater Utility Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika