Publiceer je producten
ZEW EL-235J-B
ZEW EL-235J-B
    Kanlux

    ZEW EL-235J-B

    Kanlux ZEW luminaires are a perfect solution for illuminating facades of buildings of various types, while the light flux directed both upwards and downwards, they create one beautiful decorative light accents on the façade. Owing to the high class of tightness (IP44), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.
    Specificatie
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-B, 2 x max 35W, GU10, czarna, , IP54 (22440)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.22440
    • ProductfamilieZEW EL
    • ProductgroepLighting
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)235
    • Breedte (mm)65
    • Diepte (mm)110
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)0.98
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten