Publiceer je producten
KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

Variofix shallow bed upper sections with design cover Oval Material: ABS, rim in stainless steel Class: L 15 Tile thickness: 8 – 21 mm Cover: 120×120 mm Anti-slip class design cover Kessel: R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097 Inclusive: Waterproofing membrane
Technische specificatie
  • Unieke ref.47905
  • ProductfamilieSystem 100 upper sections
  • ProductgroepDrainage technology - Standard products
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-05
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië