Publiceer je producten
KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

Fire-Kit • Outer diameter Ø (mm): Ø 58/78/83 • Function: Fire protection insert • Compatibility: Only for Ecoguss / Practicus drains with vertical outlet and odour trap • Certification no.: Z-19.17-1719
Specificatie
  • • Dimensions • Height: 45mm • Diameter: 79 mm • execution • System: 125 • Other features • Fire resistance class according to DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Approval: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (type approval)
Technische specificatie
  • Unieke ref.48099
  • ProductfamilieFireKit, Multistop, … System 125
  • ProductgroepAccessory
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-03-19
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • IFC-classificatieObject