Unieke ref.: | ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted |
---|---|
Fabrikant: | Ketcham Medicine Cabinets |
Product familie: | Medicine Cabinets |
Product groep: | Euroline Series - Partially Recessed Mounted |
Breedte (inches): | 18 |
Hoogte (inches): | 36 |
Diepte (inches): | 3.25 |
Publicatiedatum: | 2018-05-21 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series
Features
Product url: | https://www.ketchamcabinets.com/euroline-series |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_78978d70c9e64bb099cde7db75a65eb6.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/ketcham/product/ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | Glass |
Ontworpen in : | United States |
Vervaardigd in : | United States |
BIMobject categorie: | Sanitair - Opslag |
---|---|
IFC classificatie: | Furnishing Element |
UNSPSC naam: | Cabinets |
UNSPSC code: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Code : | L72141 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Code : | 35-75-08 |
NBS Reference Beschrijving: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass nummer: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass Titel: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 3.25 in |
Height | 36 in |
Mounting | Partially Recessed |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 18 in |
BIMobject®