Publiceer je producten
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906170306, right/left hand, 465/765 mm, silver anodized
Technische specificatie
  • Unieke ref.34906170306
  • ProductfamilieCare
  • ProductgroepWC & Bidet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)765
  • Breedte (mm)465
  • Diepte (mm)90
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)2.61
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires