Publiceer je producten
Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Plan Care Tip-up seat 34983010051, wall mounted, seat: 450 mm, chrome-plated/white (RAL 9010)
Technische specificatie
  • Unieke ref.34983010051
  • ProductfamilieCare
  • ProductgroepShower & Bathtub
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)128
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)537
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)12.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires