Publiceer je producten
Grab bar

Grab bar

AXESS Grab bar 35001370400, 400 mm, black matt
Technische specificatie
  • Unieke ref.35001370400
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)110
  • Breedte (mm)432
  • Diepte (mm)80
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)2.105
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars