Publiceer je producten
Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

IXMO Single lever basin mixer 59516012101, for wall installation (round), extension 243 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Technische specificatie
  • Unieke ref.59516012101
  • ProductfamilieFittings
  • ProductgroepWashbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)74
  • Breedte (mm)88
  • Diepte (mm)265
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)1.4666
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk