Publiceer je producten
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
Gearchiveerd

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Technische specificatie
  • Unieke ref.KLMRSAP
  • ProductfamilieProtection System
  • ProductgroepKee Line
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
  • IFC-classificatieFastener
  • Uniclass 2015-codeEF_75_50
  • Uniclass 2015-beschrijvingSafety and protection