Kineprotect Glass B - Ecran de protection anti covid-19
KINEDO

Kineprotect Glass B - Ecran de protection anti covid-19

Kineprotect Glass B est un séparateur idéal pour vos bureaux, ...

Proposée en 2 hauteurs (75 ou 100 cm plein) et en 5 largeurs de 80 à 160 cm, Kineprotect Glass B pourra facilement s’intégrer à tout type de configuration de bureau. La surface du bureau est restreinte ? optez pour les pieds à visser qui assurent une parfaite stabilité malgré un encombrement très réduit. Et lorsque les bureaux sont côte à côté, vous pouvez choisir en complément les panneaux latéraux. 

Départ usine sous 48h

Specificatie
    • Version sans ouverture pour bureaux ou tables
    • Largeurs : de 80 à 160 cm
    • Hauteurs : 75 ou 100 cm
    • Verre trempé 6 mm
    • Départ usine sous 48hPieds à poser ou à visser
    • Réalisable en sur-mesure sur demande
    • En option : retour fixe, largeur : 60 cm
Technische specificatie
  • Unieke ref.kineprotect_glass-b
  • ProductfamilieÉcran de protection
  • ProductgroepCOVID-19
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-15
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Scheidingswanden en -schermen
  • IFC-classificatieWall
  • Uniclass 1.4-codeL8535
  • Uniclass 1.4-beschrijvingScreens/open plan office partitions
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_57_61
  • Uniclass 2015-beschrijvingPartition screens
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPortable Partitions, Screens, and Panels
  • CSI UniFormat II-codeC1010
  • CSI UniFormat II-titelPartitions

Beschikbaarheid regio

Europa
Albanië
Andorra
Oostenrijk
Wit-Rusland
België
Bosnië en Herzegovina
Bulgarije
Kroatië
Cyprus
Tsjechië
Denemarken
Estland
Faeröer
Finland
Frankrijk
Duitsland
Gibraltar
Griekenland
Guernsey
Hongarije
IJsland
Ierland
Isle of Man
Italië
Jersey
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Macedonië (VJRM)
Malta
Moldavië
Monaco
Montenegro
Nederland
Noorwegen
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
San Marino
Servië
Slowakije
Slovenië
Spanje
Spitsbergen
Zweden
Zwitserland
Oekraïene
Verenigd Koninkrijk
Vaticaanstad
Åland