Kineprotect Glass H - Ecran de protection anti covid-19Kineprotect Glass H - Ecran de protection anti covid-19Kineprotect Glass H - Ecran de protection anti covid-19Kineprotect Glass H - Ecran de protection anti covid-19
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken
KINEDO

Kineprotect Glass H - Ecran de protection anti covid-19

Kineprotect Glass H, le séparateur qui organise le lieu de vie ... Parce que les lieux de vie et de travail doivent être repensé sans pour autant être cloisonnés, Kineprotect Glass H apporte à la fois sécurité tout en préservant un espace lumineux et convivial. Proposée en 3 hauteurs jusqu’à 2 mètres , Kineprotect Glass H se monte facilement et peut être déplacé à tout moment.

Specificatie
    • Version haute à poser au sol
    • Largeurs : 80, 100 ou 120 cm
    • Hauteurs : de 140 à 200 cm
    • Verre trempé 6 mm
    • Départ usine sous 48h
    • Réalisable en sur-mesure sur demande
Technische specificatie
  • Unieke ref.kineprotect_glass-h
  • ProductfamilieÉcran de protection
  • ProductgroepCOVID-19
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-15
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Scheidingswanden en -schermen
  • IFC-classificatieWall
  • Uniclass 1.4-codeL8535
  • Uniclass 1.4-beschrijvingScreens/open plan office partitions
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_57_61
  • Uniclass 2015-beschrijvingPartition screens
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPortable Partitions, Screens, and Panels
  • CSI UniFormat II-codeC1010
  • CSI UniFormat II-titelPartitions

Beschikbaarheid regio

Europa
Albanië
Andorra
Oostenrijk
Wit-Rusland
België
Bosnië en Herzegovina
Bulgarije
Kroatië
Cyprus
Tsjechië
Denemarken
Estland
Faeröer
Finland
Frankrijk
Duitsland
Gibraltar
Griekenland
Guernsey
Hongarije
IJsland
Ierland
Isle of Man
Italië
Jersey
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Macedonië (VJRM)
Malta
Moldavië
Monaco
Montenegro
Nederland
Noorwegen
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
San Marino
Servië
Slowakije
Slovenië
Spanje
Spitsbergen
Zweden
Zwitserland
Oekraïene
Verenigd Koninkrijk
Vaticaanstad
Åland