Publiceer je producten
Kooltherm K17 Binnenisolatie Element
Kooltherm K17 Binnenisolatie Element
    Gearchiveerd

    Kooltherm K17 Binnenisolatie Element

    De Kingspan Kooltherm K17 Binnenisolatie Element is een resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan één zijde voorzien van een glasvlies cachering en aan de andere zijde een gesloten aluminium folie met daarop een 12,5 mm dikke gipskartonplaat (AK). De Kingspan Kooltherm K17 Binnenisolatie Element is standaard verkrijgbaar in de afmeting 2600 x 1200 mm. De platen met diktes vanaf 45mm tot en met 120mm hebben een lambda van 0.020 W/m·K. Alle producten in het Kingspan assortiment worden geproduceerd onder de hoogst mogelijke kwaliteitseisen en zijn voorzien van CE-markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kooltherm-k17-insulated-plasterboard
    • ProductfamilieInsulation
    • ProductgroepInsulation board
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-07-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFenol hardschuim
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
    • IFC-classificatieBouwelement
    • UNSPSC-naamInsulation
    • UNSPSC-code3014