Unieke ref.: | KMMGX-45600 |
---|---|
Fabrikant: | KitchenAid |
Product familie: | Ovens |
Product groep: | Microwave |
Breedte (mm): | 595 |
Hoogte (mm): | 455 |
Diepte (mm): | 560 |
Publicatiedatum: | 2017-02-20 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PR851344101900it.pdf |
Technische beschrijving: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010839679EN.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: | 8003437395482 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/kitchenaid/product/kmmgx-45600
Primair materiaal: | Stainless steel |
---|---|
Secundair materiaal: | Glass |
Ontworpen in : | Italy |
Vervaardigd in : | Italy |
Netto gewicht (kg): | 35 |
BIMobject categorie: | Keuken - Keukenapparaten |
---|---|
IFC classificatie: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Code : | L831 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Kitchen furniture |
Uniclass 2.0 Code : | EE-70 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_70_65_51 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Microwave ovens |
NBS Reference Code : | 70 |
NBS Reference Beschrijving: | Electrical Elements |
OmniClass nummer: | 23-21 23 23 25 21 |
OmniClass Titel: | Residential Microwave Ovens |
BIMobject®