Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

45 CM Combi Steam Oven

Unieke ref.: KOQCX-45600
Fabrikant: KitchenAid
Product familie: Ovens
Product groep: Steamer
Breedte (mm): 595
Hoogte (mm): 455
Diepte (mm): 537
Publicatiedatum: 2017-02-20
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Dit product is niet langer beschikbaar als download. Neem contact op met de fabrikant voor meer details.
Thanks to a fan inside the back of the oven, your KitchenAid combi steam oven can also combine steam and fan-forced air to cook delicious dishes that are impeccably browned on the outside and beautifully succulent and tender on the inside. Plus, with four levels of steam injection, you are always completely in control. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


Primair materiaal: Stainless steel
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 31

BIMobject categorie: Keuken - Keukenapparaten
IFC classificatie: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code : L831
Uniclass 1.4 Beschrijving: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Code : EE-70
Uniclass 2.0 Beschrijving: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code : Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Beschrijving: Built-in electric ovens
NBS Reference Code : 70
NBS Reference Beschrijving: Electrical Elements
OmniClass nummer: 23-21 23 23 25 19
OmniClass Titel: Residential Electric Ovens