Publiceer je producten
Metal Lay-In - Plain
Gearchiveerd

Metal Lay-In - Plain

Een complete reeks standaard metalen panelen met een brede keus aan randdetails voor gebruik in de zichtbare ophangsystemen van Armstrong. Leverbaar in verschillende perforaties. Metal Board Plain-tegels kunnen voor cleanrooms volgens ISO 5 worden toegepast.

Neem contact op met Knauf Ceiling Solutions

Specificatie
  • Standaard ophangsystemen: Prelude 15, Prelude 24 Alternatieve ophangsystemen: Akoestische prestatiee: aw Up to 0.55 (L) & Dnfw/Dncw Up to 44 dB Lichtreflectie: 85% Vochtbestendigheid: 95% Euroclass-brandreactie: 'A2-s1,d0' - 'A1' Franse VOC-prestaties (Vluchtige Organische Koolwaterstoffen): A+ Gerecyclede hoeveelheid: 30% 15 jaar productgarantie / 30 jaar systeemgarantie Opties randafwerking: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Opties module: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * Module van750x750 alleen leverbaar in Verenigd Koninkrijk en Ierland. Module van 625x625 alleen leverbaar voor de DACH-landen.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Metal_Lay-In-Plain
  • ProductfamilieMETAL Ceiling Solutions
  • ProductgroepMetal Lay-In
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-01-23
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalMetaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
  • IFC-classificatiePlafond
  • UNSPSC-naamSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-code30161604
  • Uniclass 2015-codeSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingUnit/ modular suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCeilings
  • OmniClass-nummer23-15 19 23 11
  • OmniClass-titelSuspended Ceilings