Publiceer je producten
Katalyst 300mm Ceiling Arm

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Chrome plated brass construction for strength, durability and a high quality finish. Features concealed fixings for an elegant finish.
Specificatie
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Technische specificatie
  • Unieke ref.KATALYST300CEILINGARM
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)300
  • Breedte (mm)57
  • Diepte (mm)420
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
  • Nettogewicht (kg)0.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieRailing
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Europa