Publiceer je producten
K-R21850 Maxton® robe hook
Kohler

K-R21850 Maxton® robe hook

With gentle curves, this Maxton robe hook delivers a softened approach to contemporary style.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Maxton™ faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Neem contact op met Kohler

Technische specificatie
  • Unieke ref.Kohler-K-R21850
  • ProductfamilieAccessories
  • ProductgroepMaxton®
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)2.5
  • Breedte (inch)1.81
  • Diepte (inch)2.68
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHooks
  • OmniClass-nummer23-31 25 27
  • OmniClass-titelRobe Hooks