Publiceer je producten
Icon Wall Mirror
Icon Wall Mirror
Icon Wall Mirror
Icon Wall Mirror
Icon Wall Mirror
Icon Wall Mirror
Icon Wall Mirror
Icon Wall Mirror
    Gearchiveerd

    Icon Wall Mirror

    4.2 out of 5 stars4.2(20 reviews)

    Illuminated Silver Backed Mirror + Built In Defogger + Touch Sensor On/Off Built In Dimmer + Backed By LIFETIME Warranty

    Available sizes HxW: 18"  x 30" , 20"x 32", 24"x24", 36"x36", 42"x24", 48"x24", 54"x24", 60"x30", 66"x36", 72"x30"

    84"x30", 96"x30"

     

    Technische specificatie
    • Unieke ref.icon-mirror
    • ProductfamilieLED Mirrors
    • ProductgroepIcon
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-24
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMirror Glass
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS