Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

KS-QUADRO 20-2,2-DM

Unieke ref.: ks_quadro_20_2-2_dm
Fabrikant: KS-Quadro
Product familie: calcium silicate
Product groep: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Publicatiedatum: 2017-11-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,3 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


Primair materiaal: Calcium silicate
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Metselwerk
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Bricks
UNSPSC code: 301316
Uniclass 1.4 Code : L83122
Uniclass 1.4 Beschrijving: Wall units
Uniclass 2.0 Code : SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Beschrijving: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Beschrijving: Masonry wall systems
NBS Reference Code : 25-12-10
NBS Reference Beschrijving: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass nummer: 23-13 35 21 13
OmniClass Titel: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®