Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, material thickness 3 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 15 to 19 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, cable and plug not included.
Dimensions 268 x 230 x 177 mm (W x H x D)
Connection voltage 220-240 V, 50-60 Hz
Total power 1800 W
Heater 1720 W
Motor 80 W motor with 2800 rpm
Noise 64 db(A)
Air volume 255 m³/h
Air velocity 14.5 m/s"
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Oceanië | Noord Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Verenigde Arabische Emiraten | België | Australië | Canada | Zuid-Afrika |
Duitsland | Verenigde Staten | |||
Estland | ||||
Finland | ||||
Frankrijk | ||||
Hongarije | ||||
Ierland | ||||
Italië | ||||
Kroatië | ||||
Letland | ||||
Litouwen | ||||
Luxemburg | ||||
Nederland | ||||
Oekraïene | ||||
Oostenrijk | ||||
Polen | ||||
Roemenië | ||||
Rusland | ||||
Servië | ||||
Slovenië | ||||
Slowakije | ||||
Spanje | ||||
Tsjechië | ||||
Verenigd Koninkrijk | ||||
Zweden | ||||
Zwitserland |