Publiceer je producten
MAXIMA Bracket MAXB600
MAXIMA Bracket MAXB600

    MAXIMA Bracket MAXB600

    Bracket for Franke commercial sinks, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, inclusive screws and dowels.
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      575.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      40.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000057092
    • ProductfamilieCatering
    • ProductgroepComplementary parts catering
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)320
    • Breedte (mm)40
    • Diepte (mm)575
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • Uniclass 2015-codePr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink supports

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika