Publiceer je producten
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Connection plate for trough urinal NIAGARA CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. To cover the related joint of urinal combinations.
    Specificatie
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000101123
    • ProductfamilieUrinals / WC
    • ProductgroepComplementary parts urinals / wc
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)365
    • Breedte (mm)38
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)0.19
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSlab urinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika