Publiceer je producten
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    Specificatie
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000102691
    • ProductfamilieWater management
    • ProductgroepComplementary parts water management
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-03-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)43
    • Breedte (mm)90
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.28
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • Uniclass 2015-codePr_60_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingPower supply products

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika