Publiceer je producten
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 500 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000102702
    • ProductfamiliePrison units
    • ProductgroepShelves
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)80
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom shelves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika