Publiceer je producten
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    Specificatie
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000102739
    • ProductfamilieUrinals / WC
    • ProductgroepComplementary parts urinals / wc
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)365
    • Breedte (mm)340
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSlab urinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika