Publiceer je producten
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, glass cup, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 115 x 340 x 140 mm (W x H x D)

    Specificatie
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000106273
    • ProductfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProductgroepToilet brush holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)340
    • Breedte (mm)115
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)0.65
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet brush holders

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika